Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1888

Übersicht

Die HOA1888-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1888-011) oder einem Photodarlington (HOA1888-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Sowohl der Emitter als auch der Detektor verfügen über eine 0,060 Zoll (1,52 mm) x 0,060 Zoll (1,52 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche.

Das Sensorgehäuse enthält IR-durchlässige optische Fenster. Diese Anordnung bietet hervorragenden Schutz gegen sichtbares Umgebungslicht und macht gleichzeitig Strahlaustrittsflächenöffnungen überflüssig, die durch Staubpartikel blockiert werden könnten.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der HOA1888-Serie – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
(Entfernt 31. Mai 2018_OBS-KFE) HOA1888-Serie Breitspalt-Sender Datenblatt Englisch 149 KB

HOA1888 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1888-011 Transistor 1,52 mm x 1,52 mm [0,060 Zoll x 0,060 Zoll] 12 mm [0,47 Zoll] 0,50 mA