Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1887

Übersicht

Die HOA1887-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1887-011-012) oder einem Photodarlington (HOA1887-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Das SMD-Gehäuse eignet sich für Anwendungen, bei denen sich das Unterbrecherelement parallel zur Montagefläche befindet. Sowohl der Emitter als auch der Detektor verfügen über eine 0,010 Zoll (0,25 mm) x 0,60 Zoll (1,52 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche. Dieses Merkmal eignet sich ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist.

Alle Geräte verfügen über eine integrierte Zugentlastung für eine maximale Drahtbefestigungsstärke. Das Sensorgehäuse enthält IR-durchlässige optische Fenster. Diese Anordnung bietet hervorragenden Schutz gegen Umgebungslicht und macht gleichzeitig Strahlaustrittsflächenöffnungen überflüssig, die durch Staubpartikel blockiert werden könnten. Die HOA1887-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Die Farbkodierung und die Funktionen des Drahtes sind:
rot: IRED-Anode
schwarz: IRED-Kathode
Weiß: Detektor Kollektor
Grün: Detektor Emitter

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1887 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1887-011 Transistor 15,2 mm x 0,25 mm [0,60 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 0,30 mA
HOA1887-012 Transistor 15,2 mm x 0,25 mm [0,60 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 1,80 mA
HOA1887-013 Darlington 15,2 mm x 0,25 mm [0,60 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 4,00 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink