Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1886

Übersicht

Die HOA1886-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1886-011, -012) oder einem Photodarlington (HOA1886-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse mit IR-durchlässigen Einsätzen als optische Fenster. Diese Anordnung bietet hervorragenden Schutz gegen Umgebungslicht und macht gleichzeitig Strahlaustrittsflächenöffnungen überflüssig, die durch Staubpartikel blockiert werden könnten. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die HOA1886-Serie besteht aus kunststoffvergossenen Komponenten und verfügt über eine vertikale Strahlaustrittsfläche von 0,050 Zoll (1,27 mm) x 0,060 Zoll (1,52 mm) vor dem Detektor. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506/8706, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1886 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1886-011 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 5,08 mm [0,200 Zoll] 0,30 mA
HOA1886-012 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 5,08 mm [0,200 Zoll] 1,80 mA
HOA1886-013 Darlington 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 5,08 mm [0,200 Zoll] 4,00 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink