Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1885

Übersicht

Die HOA1885-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1885-011, -012) oder einem Photodarlington (HOA1885-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse mit IR-durchlässigen Einsätzen als optische Fenster. Diese Anordnung bietet hervorragenden Schutz gegen Umgebungslicht und macht gleichzeitig Strahlaustrittsflächenöffnungen überflüssig, die durch Staubpartikel blockiert werden könnten. Durch die erhabene Bauform wird die optische Mittellinie auf eine Nennhöhe von 0,063 Zoll (16,0 mm) über der Montageebene angehoben. Dies ist besonders für Anwendungen bedeutend, bei denen angrenzende Komponenten das Unterbrecherelement bei tiefer liegender optischer Mittellinie stören würden. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die HOA1885-Serie besteht aus kunststoffvergossenen Komponenten und verfügt über eine vertikale Strahlaustrittsfläche von 0,050 Zoll (1,27 mm) x 0,060 Zoll (1,52 mm) vor dem Detektor. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506/8706, SDP8406 und SDP810.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1885 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1885-011 Transistor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 5,08 mm [0,200 Zoll] 0,30 mA
HOA1885-013 Darlington 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 5,08 mm [0,200 Zoll] 4,00 mA