Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1884

Übersicht

Die HOA1884-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1884-011-012) oder einem Photodarlington (HOA1884-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Das SMD-Gehäuse eignet sich für Anwendungen, bei denen sich das Unterbrecherelement parallel zur Montagefläche befindet. Sowohl der Emitter als auch der Detektor verfügen über eine 0,020 Zoll (0,508 mm) x 0,040 Zoll (1,02 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche. Die HOA1884-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäuse besteht aus Polyester. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1884 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1884-011 Transistor 1,02 mm x 0,51 mm [0,040 Zoll x 0,020 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 0,30 mA
HOA1884-012 Transistor 1,02 mm x 0,51 mm [0,040 Zoll x 0,020 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 1,80 mA
HOA1884-013 Darlington 1,02 mm x 0,51 mm [0,040 Zoll x 0,020 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] 4,00 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink