Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1883

Übersicht

Die HOA1883-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1883-011-012) oder einem Photodarlington (HOA1883-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die HOA1883-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäuse besteht aus IR-durchlässigem Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1883 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1883-011 Transistor 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 3,56 mm [0,140 Zoll] 0,30 mA
HOA1883-012 Transistor 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 3,56 mm [0,140 Zoll] 1,80 mA
HOA1883-013 Darlington 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 3,56 mm [0,140 Zoll] 4,00 mA