Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1882

Übersicht

Die HOA1882-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1882-011,-012) oder einem Photodarlington (HOA1882-013) in einem schwarzen IR-durchlässigen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die HOA1882 Serie verwendet ein IR lichtdurchlässiges Polysulfongehäuse mit optischen Flächen ohne externe Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche; dieses Merkmal ist von Vorteil, wenn eine Verstopfung der Strahlaustrittsfläche durch Verunreinigungen in der Luft möglich ist. Die HOA1882-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506/8706, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäuse besteht aus IR-durchlässigem Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1882 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1882-011 Transistor 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 5,08 mm [0,200 Zoll] 0,30 mA
HOA1882-012 Transistor 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 5,08 mm [0,200 Zoll] 1,80 mA
HOA1882-013 Darlington 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 5,08 mm [0,200 Zoll] 4,00 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink