Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1881

Übersicht

Die HOA1881-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1881-011-012) oder einem Photodarlington (HOA1881-013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Wenn die Montage auf einer Leiterplatte nicht möglich ist, kann der elektrische Anschluss über mindestens 18,0 Zoll (457 mm) lange Anschlussdrähte hergestellt werden. Die HOA1881-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäuse besteht aus Nylon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Die Farbkodierung und die Funktionen des Drahtes sind:
Schwarz: IRED-Anode
Orange: Detektor Kollektor
Braun: IRED-Kathode
Rot: Detektor Emitter

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1881 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1881-011 Transistor 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 3,18 mm [0,125 Zoll] 0,30 mA
HOA1881-012 Transistor 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 3,18 mm [0,125 Zoll] 1,80 mA
HOA1881-013 Darlington 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 3,18 mm [0,125 Zoll] 4,00 mA