Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1875

Übersicht

Die HOA1875-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1875-001-002) oder einem Photodarlington (HOA1875-003) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die HOA1875-Serie verfügt über eine Strahlaustrittsfläche von 0,050 Zoll (1,27 mm) Durchmesser und Komponenten in runden Metallgehäusen. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SE1450, SD1440 und SD1410.

Das Gehäusematerial ist lichtundurchlässiges Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Sender der -Serie - Honeywell


HOA1875 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1875-001 Transistor 12,70 mm [0,500 Zoll] Durchm. 5,08 mm [0,200 Zoll] 0,15 mA
HOA1875-002 Transistor 12,70 mm [0,500 Zoll] Durchm. 5,08 mm [0,200 Zoll] 0,60 mA
HOA1875-003 Darlington 12,70 mm [0,500 Zoll] Durchm. 5,08 mm [0,200 Zoll] 1,80 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink