Die HOA1872-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1872-001, -002, -011, -012) oder einem Photodarlington (HOA1872-003, -013) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. HOA1872-001, -002 and -003 verfügen über eine Strahleintrittsfläche von 0,050 Zoll (1,27 mm) Durchmesser und Komponenten in runden Metallgehäusen, während HOA1872-011, -012, und -013 eine Strahleintrittsfläche von 0,060 Zoll (1,52 mm) aufweisen und kunststoffvergossene Komponenten enthalten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SE1450, SD1440, SD1410, SEP8506, SDP8406, und SDP8106.
Das Gehäuse besteht aus Polyester. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
(entfernt_14Juni17_OBS-KFE) HOA1872-Serie Kataloginformationen zu transmissiven Infrarot-Sensoren | Kataloginformationen | Englisch | 361 KB |
---|
Produkt | Ausgabe | Sensoröffnung | Schlitzbreite | Kollektorstrom Zustand Ein | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA1872-012 | Transistor | 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. | 2,54 mm [0,100 Zoll] | 1,80 mA | |||
HOA1872-013 | Darlington | 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. | 2,54 mm [0,100 Zoll] | 4,00 mA |