Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA1870

Übersicht

Die HOA1870-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode gegenüber von einem NPN-Siliziumphototransistor (HOA1870-031) oder einem Photodarlington (HOA1870-033) in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Wenn die Montage auf einer Leiterplatte nicht möglich ist, kann der elektrische Anschluss über mindestens 18,0 Zoll (457 mm) lange Anschlussdrähte hergestellt werden. Dieses Gerät eignet sich ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Sowohl der Emitter als auch der Detektor verfügen über eine 0,006 Zoll (0,152 mm) x 0,040 Zoll (1,02 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche. Die HOA1870-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506, SDP8406 und SDP8106.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Die Farbkodierung und die Funktionen des Drahtes sind:
Orange: IRED-Anode
Weiß: Detektor Kollektor
Grün: IRED-Kathode
Blau: Detektor Emitter

Sender der -Serie - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
(entfernt 31. Mai 2018_OBS-KFE) HOA1870-Serie Infrarot-Sensoren Datenblatt Englisch 369KB

HOA1870 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Kollektorstrom Zustand Ein
HOA1870-031 Transistor 1,02 mm x 0,15 mm [0,040 Zoll x 0,006 Zoll] 1,78 mm [0,070 Zoll] 0,30 mA
HOA1870-032 Darlington 1,02 mm x 0,15 mm [0,040 Zoll x 0,006 Zoll] 1,78 mm [0,070 Zoll] 2,00 mA

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink