Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die 940-Serie der Drehmomentüberwacher im hohen Bereich dient zur genauen Messung einer großen Bandbreite von Drehmomenten. Ein 3/8 Zoll-Zahnkranzbohrfutter und ein 3/8 Zoll-Vierkant-Treiberadapter ermöglichen eine einfache Verbindung mit dem Gerät, das gemessen wird. Die 940-Serie verwendet eine kalibrierte Baugruppe mit Feder, Welle und Zeiger in einem Gehäuse aus robustem Stahl und Aluminium. Die Einheit kann das Drehmoment entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn messen. Ein interner Drehanschlag aus rostfreiem Stahl verhindert Schäden durch ein zu hohes Drehmoment von bis zum doppelten des normalen Bereichs.

Drehmomentüberwacher, Modell 940 – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Reaktionsdrehmomentaufnehmer Modell 2102 Datenblatt Englisch 273 KB
Datenblatt zu Drehmomentüberwacher und -messgerät Modell 940, hoher Bereich Datenblatt Englisch 108 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte vom Modell 940 durchsuchen

Produkt Drehmomentbereich Ausgabe Drehmomentart Genauigkeit
060-SCF41224-01 15 mm-oz bis 100 mm-oz Drehmomentmessgerät ±2 %

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink