Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell offers a series of hollow, reaction torque sensors designed for housing reaction force measurement in mixing, hydraulic pump and motor test applications. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen und sind für sie kalibriert. These models utilize four bonded strain gauges on a special-machined portion of the transducer to achieve a maximum non-linearity of 0,1% over a wide dynamic range. The nickel-plated alloy steel construction, with no moving parts, enhances durability in harsh, industrial environments. Need a special configuration or a completely custom design? Contact Honeywell and let our engineers design something to meet your specific application and environmental requirements.

Eigenschaften

  • 50 in-lbs(5 Nm) up to 36.000 in-lbs(4050 Nm) capacities
  • 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • High resistance to bending moments
  • Niedrige untere Empfindlichkeit durch Wegfall beweglicher Teile
Reaktionsdrehmomentaufnehmer – Spezialkonfiguration


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink