Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell stellt eine umfassende Produktpalette von Thermostaten her:

  • Kommerziell: 12,7 mm [0,5 Zoll] Schnapp-, Bimetall-Thermostate mit einer Auswahl an automatischen oder manuellen Rückstellungen, Gehäusen aus Phenol oder Keramik und einer Reihe an Montagehalterungen und Anschlussoptionen zur möglichen Verwendung in einer Vielzahl von Elektroklein- und Elektrogroßgeräten, Bürokopiermaschinen, medizinischen Geräten, Wärmemeldern, HLK/R-Anlagen und mehr.
  • Präzision: Nicht-hermetisch und hermetisch abgedichtete Thermostat-Versionen für den Systembedarf in den Bereichen Infotech, Transportwesen, Telekommunikation, Industrie, Flugzeugtechnik, Medizintechnik, Radar-, Kommunikations- und elektronische Steuerungssysteme.
  • Hohe Zuverlässigkeit: Thermostate erfüllen die strengen Anforderungen der Militär- und Luft- und Raumfahrt-Industrie bezüglich Durchschlagfestigkeit, Feuchtebeständigkeit, Vibration, Erschütterung und hermetischer Abdichtung. Sie erfüllen alle internationalen Zulassungen und entsprechen den jeweiligen militärischen Spezifikationen.

Honeywell kann diese Thermostate außerdem mit höherwertigen Kabeln mit Kabelsträngen und Steckern integrieren. Eine Auswahl vorkonfigurierter REDI-TEMP-Thermostate - eine Reihe an Standard-Thermostaten mit verschiedenen voreingestellten Temperaturen - ist ebenfalls verfügbar.

Thermostate/Thermalschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB