Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 197-Serie sind in einer Bandbreite kundenspezifischer Widerstandswerte erhältlich. Schnelle Ansprechzeiten.

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,75 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 15,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 100 Ohm, 300 Ohm, 500 Ohm, 1.000 Ohm, 2000 Ohm, 3.000 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 30.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm
  • Durchmesser: 2,54 mm [0,100 Zoll]
  • Anschlussmaterial: verzinntes Kupfer (<1000 Ohm), verzinnte Kupferlegierung (>1000 Ohm)
  • Anschlussdrahtlänge: 38,1 mm [1,5 Zoll]
Thermistoren der Serie 197 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 197-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
197-102DAG-A01 1.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
197-103LAG-A01 10,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
197-302LAG-A01 3.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink