Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 194-Serie sind qualitativ hochwertige, preisgünstige, auf die Temperatur abgestimmte austauschbare Einheiten. Sie bieten weitere Kosteneinsparungen durch Wegfall einer individuellen Kalibrierung der Widerstandstemperatur sowie eine Standardisierung der Schaltkreiskomponenten und eine Vereinfachung von Problemen der Konstruktion und des Austauschs. Auch verfügbar mit blanken Leitern (192-Serie).

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,75 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 15,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 2.252 Ohm, 3.000 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 30.000 Ohm, 100.000 Ohm, 50.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 2.413 mm [0,095 Zoll]
  • Anschlussmaterial: Nickel massiv, mit Teflon isoliert
  • Anschlussdrahtlänge: 38,1 mm [1,5 Zoll]
Thermistoren der Serie 194 – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB

Produkte der 194-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
194-103LET-A01 10,000 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
194-104QET-A01 100,000 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
194-222LET-A01 2.252 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
194-222LET-D02 2.252 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
194-502LET-A01 5.000 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]