Thermistoren der 192-Serie sind qualitativ hochwertige, preisgünstige, auf die Temperatur abgestimmte austauschbare Einheiten. Sie bieten weitere Kosteneinsparungen durch Wegfall einer individuellen Kalibrierung der Widerstandstemperatur sowie eine Standardisierung der Schaltkreiskomponenten und eine Vereinfachung von Problemen der Konstruktion und des Austauschs. Auch verfügbar mit isolierten Leitern (194-Serie).
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 290 KB |
---|---|---|---|
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte | Broschüre | Englisch | 5 MB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Sensoren in Anästhesieanlagen | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Solutions for Ventilators | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
Produkt | Widerstand | Betriebstemperatur | Genauigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
192-102DET-A01 | 1.000 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-102DEW-A01 | 1.000 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-103LET-A01 | 10,000 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-103LEV-A01 | 10,000 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-103LEW-A01 | 10,000 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-104QET-A01 | 100,000 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-104QEV-A01 | 100,000 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-222LET-A01 | 2.252 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-222LEV-A01 | 2.252 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] | ||||
192-222LEW-A01 | 2.252 Ohm | -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] | 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F] |