Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 175-Serie sind für eine Montage auf feste oder flexible Leiterplatten mithilfe von Robotern geeignet. Sie eignen sich insbesondere für Leiterplatten mit einer hohen Dichte diskreter Komponenten. Die verzinnten Anschlüsse mit Nickelbarriere lassen sich einfach löten und erfüllen ANSI/J-STD-002 Methode B. Diese Produkte widerstehen Löttemperaturen von 260 °C für eine Zeit von 30 Sekunden. Für automatisierte Montage in Gurtverpackungen erhältlich. Auch verfügbar in der 0805-Konfiguration (173-Serie).

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 3,5 mW/°C)
  • Zeitkonstante in Luft: 10,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm, 440.000 Ohm
  • Anschlussmaterial: mit Lötzinn überzogene NI-Barriere
Thermistoren der Serie 175 – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 175-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
175-444QBF-301 440,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink