Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 173-Serie sind für eine Montage auf feste oder flexible Leiterplatten mithilfe von Robotern geeignet. Sie eignen sich insbesondere für Leiterplatten mit einer hohen Dichte diskreter Komponenten. Die verzinnten Anschlüsse mit Nickelbarriere lassen sich einfach löten und erfüllen ANSI/J-STD-002 Methode B. Diese Produkte widerstehen Löttemperaturen von 260 °C für eine Zeit von 30 Sekunden. Für automatisierte Montage in Gurtverpackungen erhältlich. Auch verfügbar in der 1206-Konfiguration (175-Serie).

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 3,5 mW/°C)
  • Zeitkonstante in Luft: 10,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 500 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 22.000 Ohm, 33.000 Ohm, 47.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm
  • Anschlussmaterial: mit Lötzinn überzogene NI-Barriere
Thermistoren der Serie 173 – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 173-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
173-223LAF-301 22,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
173-303LAG-301 30,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
173-333LAC-3B1 33,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
173-503LAF-301 50,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
173-503LBD-302 50,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
173-503LBD-3B1 50,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
173-503LBD-3B2 50,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink