Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 143-Serie sind in einer Bandbreite kundenspezifischer Widerstandswerte erhältlich. Anschlussdrähte sind nicht isoliert. Verfügbar als Gurtverpackung.

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 4,0 mW/°C bis 7,0 mW/°C (einschließlich)
  • Zeitkonstante in Luft: 16,0 s bis 35,0 s (einschließlich)
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 100 Ohm, 200 Ohm, 300 Ohm, 1.000 Ohm, 3.000 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 30.000 Ohm, 15.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 5,08 mm [0,2 Zoll]
  • Anschlussmaterial: verzinntes Kupfer
  • Anschlussdrahtlänge: 38,1 mm [1,5 Zoll]
Thermistoren der Serie 143 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 143-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
143-101FAG-RC1 100 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-102LAG-A01 1.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-302LAG-A01 3.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-302LAG-RC1 3.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-303QAG-RC1 30,000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-502LAG-RC1 5.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]