Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 142-Serie sind in einer Bandbreite kundenspezifischer Widerstandswerte erhältlich. Anschlussdrähte sind nicht isoliert. Verfügbar als Gurtverpackung.

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 3,0 mW/°C, 4,0 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 10,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 500 Ohm, 1.000 Ohm, 3.000 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 3,81 mm [0,15 Zoll]
  • Anschlussmaterial: verzinntes Kupfer
  • Anschlussdrahtlänge: 38,1 mm [1,5 Zoll]
Thermistoren der Serie 142 – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 142-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
142-102FAG-RB1 1.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
142-302LAG-RB2 3.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]