Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 135-Serie sind qualitativ hochwertige, hermetisch abgedichtete und glasgekapselte Einheiten in einem Gehäuse mit axialen Drähten. Die einheitlichen Abmessungen eignen sich häufig für einen automatisierten Zusammenbau. Die verzinnten, kupferkaschierten Stahldrähte lassen sich sowohl löten als auch schweißen. Diese robusten Sensoren eignen sich für viele Anwendungsbereiche, bei denen Zuverlässigkeit bei geringen Kosten gefordert ist. Für automatisierte Montage in Gurtverpackungen erhältlich.

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 2,5 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 4,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 1.000 Ohm, 2.000 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 20.000 Ohm, 25.000 Ohm, 30.000 Ohm, 47.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm, 200.000 Ohm, 300.000 Ohm, 500.000 Ohm, 1.000.000 Ohm, 5.000.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 2,0 mm [0,080 Zoll]
  • Anschlussmaterial: verzinnter kupferkaschierter Stahl
  • Anschlussdrahtlänge: 28,6 mm [1,125 Zoll]
Thermistoren der Serie 135 – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 135-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
135-102DAF-J10 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-102DAG-J01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103FAF-J01 10,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103FAG-J01 10,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103LAF-J01 10,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103LAG-J01 10,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104LAF-J01 100,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104LAG-J01 100,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104QAF-J10 100,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-105QAF-J01 1,000,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink