Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 128-Serie sind für eine Verwendung als hochpräzise Messelemente vorgesehen, bei denen zur genauen Temperaturkontrolle und präzisen Temperaturanzeige eine kurvengerechte Austauschbarkeit erforderlich ist. Diese hochzuverlässigen Produkte bestehen aus einem übereinstimmenden Paar hermetisch abgedichteter Thermistoren und können für Toleranzen ausgewählt werden, die nur von den Grenzen der Kapazität des Systems, diese zu testen, beschränkt sind. Auch verfügbar in passender großer Glasfühlerkonfiguration (129-Serie).

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 2,1 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 10,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 2.000 Ohm, 15.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 3,05 mm [0,120 Zoll]
  • Anschlussmaterial: Dumet
  • Anschlussdrahtlänge: 31,8 mm [1,25 Zoll]
Thermistoren der Serie 128 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 128-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
128-153FDE-Q01 15,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] -20 °C bis 50 °C [-4 °F bis 122 °F]
128-202VMW-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 10 °C bis 20 °C [50 °F bis 68 °F]