Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 126-Serie sind für eine Verwendung als hochpräzise Messelemente vorgesehen, bei denen zur genauen Temperaturkontrolle und präzisen Temperaturanzeige eine kurvengerechte Austauschbarkeit erforderlich ist. Diese hochzuverlässigen Produkte bestehen aus einem übereinstimmenden Paar hermetisch abgedichteter Thermistoren und können für Toleranzen ausgewählt werden, die nur von den Grenzen der Kapazität des Systems, diese zu testen, beschränkt sind.

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,8 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 4,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 2.000 Ohm; 100.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 2,54 mm [0,10 Zoll]
  • Anschlussmaterial: Platin-Iridium
  • Anschlussdrahtlänge: 9,6 mm [0,375 Zoll]
Thermistoren der Serie 126 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 126-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
126-104XYW-B01 100,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 0 °C bis 120 °C [32 °F bis 248 °F]
126-202VMV-B01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 0 °C bis 125 °C [32 °F bis 257 °F]