Thermistoren der 121-Serie bestehen aus stoßfesten, robusten, glasgekapselten Einheiten, die häufig zum Eintauchen in Flüssigkeiten sowie für die Befestigung an Luftsensorbaugruppen geeignet sind. Auch verfügbar in Mini-Glasfühlerkonfiguration (120-Serie).
- Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 1,0 mW/°C
- Zeitkonstante in Luft: 22,0 s
- Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 2.000 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm, 1.000.000 Ohm
- Maximaler Durchmesser: 2,54 mm [0,10 Zoll]
- Anschlussmaterial: Dumet
- Anschlussdrahtlänge: 50,8 mm [2,00 Zoll]