Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Thermistoren der 120-Serie bestehen aus stoßfesten, robusten, glasgekapselten Einheiten, die häufig zum Eintauchen in Flüssigkeiten sowie für die Befestigung an Luftsensorbaugruppen geeignet sind. Auch verfügbar in Standard-Glasfühlerkonfiguration (121-Serie).

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 10,0 s
  • Zeitkonstante in Luft: 0,7 mW/°C, 1,0 mW/°C
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 1.000 Ohm, 2.000 Ohm, 10.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 1,5 mm [0,060 Zoll]
  • Anschlussmaterial: Dumet
  • Anschlussdrahtlänge: 31,8 mm [1,25 Zoll]
Thermistoren der Serie 120 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 120-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
120-102EAJ-Q01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
120-103FAJ-Q01 10,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
120-202EAJ-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]