Thermistoren
115-Serie
E-I-getestete und passende Flansche an Sockelbaugruppe. -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F
Thermistoren der 115-Serie bestehen aus zwei Flansche, wobei jeder Flansch an einem speziell hermetisch abgedichteten Sockel befestigt ist. Um eine größtmögliche Empfindlichkeit zu erreichen, sollten die Geräte mit höheren Widerständen bei höheren Umgebungstemperaturen verwendet werden.
- Zeitkonstante in Luft: variiert je nach Montagetyp
- Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,5 s
- Nennwiderstand bei [25.°F bis 77.°F]: 2.000.Ohm, 8.000.Ohm
- Max. Durchmesser: 0,36.mm [0,014 in]
- Anschlussmaterial: Glas-Metall-Sammler
- Litzenlänge: 31,75.mm [1,25 in]