Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Hermetisch in Glas abgedichtete Thermostate der 112-Serie. Sie wurden für eine Verwendung bei preisgünstigen Anwendungen zur allgemeinen Temperaturmessung und -regelung entwickelt. Diese kleinen Sensoren bieten bei einer Verwendung von bis zu 300 °C [572 °F] für Hochtemperaturanforderungen eine größtmögliche Stabilität.

  • Betriebstemperaturbereich: -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,4 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 4,0 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 200 Ohm, 500 Ohm, 1.000 Ohm, 2.000 Ohm, 5.000 Ohm, 10.000 Ohm, 50.000 Ohm, 100.000 Ohm, 500.000 Ohm, 2.000.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 1,14 mm [0,045 Zoll]
  • Anschlussmaterial: Platin-Iridium
  • Anschlussdrahtlänge: 9,6 mm [0,375 Zoll]
Thermistoren der Serie 112 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 112-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
112-102EAJ-B01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-103FAJ-B01 10,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-104KAJ-B01 100,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-201BAJ-B01 200 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-202EAJ-B01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-205PAJ-B01 2,000,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-501BAJ-B01 500 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-502EAJ-B01 5.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-503JAJ-B01 50,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
112-504NAJ-B01 500,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]