Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Hermetisch in Glas abgedichtete Thermostate der 111-Serie. Sie verfügen über eine relativ einheitliche Größe, schnelle Ansprechzeiten und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber elektrischen Strömen. Sie eignen sich häufig für eine Verwendung in Anwendungen mit einer niedrigen Wärmekapazität, und sie können aufgrund ihrer Größe im Mikrobereich in extrem kleinen Baugruppen eingesetzt werden, wie etwa für Katheder und Injektionsnadeln.

  • Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,1 mW/°C
  • Zeitkonstante in Luft: 0,5 s
  • Nennwiderstand bei [25 °F bis 77 °F]: 1.000 Ohm, 2.000 Ohm, 8.000 Ohm, 10.000 Ohm, 100.000 Ohm
  • Maximaler Durchmesser: 0,36 mm [0,014 Zoll]
  • Anschlussmaterial: Platin-Iridium
  • Anschlussdrahtlänge: 9,6 mm [0,375 Zoll]
Thermistoren der Serie 111 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 111-Serie durchsuchen

Produkt Widerstand  Betriebstemperatur Genauigkeit
111-102CAJ-H01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-103EAJ-H01 10,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-104HAK-H01 100,000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-202CAK-H01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
111-802EAJ-H01 8.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]