Thermistoren ändern den Widerstand bei einer Änderung der Temperatur. Sie verstärken, berichtigen, polarisieren oder generieren kein Signal. Die Thermistortemperatur kann durch Umgebungstemperatur oder durch Selbsterhitzung bei Stromfluss geändert werden.
Die meisten Anwendungen, wie die Temperaturmessung und -steuerung oder die Kupferspulenkompensation, erfordern, dass die in einem Thermistor verstreute Energie auf einem Minimum gehalten wird, damit sich der Thermistor nicht spürbar selbst aufheizen kann. Andere Anwendungen hängen vollständig von der Selbsterwärmung ab.
Wenn die Umgebungstemperatur vorgegeben ist, ist der Widerstand eines Thermistors vor allem eine Funktion zur Energieverteilung innerhalb des Thermistors, um dessen Temperatur über die Umgebungstemperatur anzuheben. Unter diesen Betriebskonditionen könnte die Temperatur um 100 °C auf 200 °C [121 °F auf 392 °F] ansteigen und der Widerstand könnte auf ein 1/1000stel des ursprünglichen Wertes bei Schwachstrom gesenkt werden.
Diese selbstwärmende Eigenschaft ermöglicht den Thermistoren verschiedenste Einsatzbereiche. Im selbsterwärmenden Zustand ist der Thermistor thermisch empfindlich (sein Widerstand ändert sich) gegenüber allen Konditionen und die Rate der ableitenden Wärme verändert sich. Wenn die Rate der Wärmeabfuhr idealerweise fixiert ist, ist der Thermistor empfindlich gegenüber der Leistungsaufnahme und eignet sich für Anwendungen in der Spannungs- oder Leistungsstufensteuerung.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 290 KB |
---|---|---|---|
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Sensoren in Anästhesieanlagen | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |