Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

RTD-Messelemente (Temperaturbeständigkeits-Erkennung): Platin-basierte RTDs sind für bessere Genauigkeit und Austauschbarkeit per Laser abgestimmt. Diese Temperatursensoren sind für stabile und schnelle lineare Ausgänge entworfen. Genau und austauschbar mit Gehäusen aus Kunststoff oder Keramik, miniaturisiert oder zur Aufputzmontage (einschließlich Leiterplattenanschlüsse). Mögliche Anwendungen umfassen Motorüberlastungs- und Halbleiterschutz, elektronische Bausätze, Wärmemanagement und Temperaturkompensation sowie HLK/R-Ausrüstung.

Thermistor-Messelemente: Der Widerstand dieser Serie ändert sich mit der Temperatur. Sie verstärken, berichtigen, polarisieren oder generieren kein Signal. Die Thermistortemperatur kann durch Umgebungstemperatur oder durch Selbsterhitzung bei Stromfluss geändert werden. Sie sind in einer Reihe an Widerstandswerten sowie in einer Auswahl an Gehäusen und Größen verfügbar, von Geräten mit Anschlussdrähten bis zu SMD-bestückbaren Ausführungen.

Temperaturfühlerbaugruppen: Diese verbesserten und reaktiven Sensoren eignen sich häufig optimal für die Temperaturmessung von Luft-Gas, Flüssigkeitskapselung und festen Oberflächen. Die Temperaturfühler von Honeywell werden in einer Vielzahl an Gehäusematerialien und Bauarten, Anschlüssen und R-T-Kurvenformen angeboten, um den Anwendungsbedürfnissen des Kunden zu entsprechen. Sie werden mit hoher Empfindlichkeit, Verlässlichkeit und Stabilität unter verschiedensten Bedingungen bezüglich Erschütterungen, Vibration, Feuchtigkeit und Korrosion betrieben.

Temperatursensoren und Wärmesensorlösungen - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 13 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB