Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die R300-Serie ist ein passiver RTD-Temperaturfühler für hohe Temperaturen. Das Produkt verfügt über eine robuste Spitze mit Einfassung aus Edelstahl, die für eine erhöhte Zuverlässigkeit in aggressiven Umgebungen bei gleichzeitiger verbesserter Ansprechzeit sorgt. Dieser einteilige Sensor mit integriertem Steckverbinder wurde für die Messung der Rezirkulation von Abgasen bei Schwerlast-Motoren entwickelt, wo Temperaturabweichungen um bis zu 300 °C [572 °F] auftreten können. Andere, potenzielle Anwendungsgebiete für diese Sensoren für raue Umgebungen sind die Messung von Flüssigkeiten und Luft im Motorinnenraum oder bei Industrieanwendungen, wie etwa HLK oder Kühlkompressoren, bei denen dieser Sensorgehäusetyp und der Temperaturbereich häufig ideal sind.
Temperaturfühler der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Temperatursensor der R300-Serie Datenblatt Englisch 97 KB
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der R300-Serie durchsuchen

Produkt Art der Temperaturmessung Betriebstemperatur Thermistortyp
R300-F35-M14-C Eintauchen -40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F] RTD