TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Temperaturfühler der ES110- und ES120-Serie mit integrierten Steckverbindern | Datenblatt | Englisch | 166 KB |
---|---|---|---|
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 290 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Produkt | Art der Temperaturmessung | Betriebstemperatur | Thermistortyp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES120-0001 | Eintauchen | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] | NTC | ||||||
ES120-0010 | Eintauchen | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] | NTC | ||||||
ES120-0024 | Eintauchen | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] | KTY | ||||||
ES120-0026 | Eintauchen | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] | NTC | ||||||
ES120-0029 | Eintauchen | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] | NTC | ||||||
ES120-0030 | Eintauchen | -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] | NTC |