Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die ES110-Serie sind Thermistor-basierte Sensoren für den Einlauf, die insbesondere für das Transportwesen entwickelt worden sind. Thermistoren können bei der Temperaturmessung von Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen sehr effektiv sein, da sie über eine erhöhte Empfindlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit verfügen. Die Luft-/Gassensoren der ES110-Serie besitzen ein freiliegendes Thermistorelement, das für ein verbessertes Ansprechen und damit eine bessere Steuerung sorgt. Das robuste und einfach zu installierende Gehäuse mit Gewinde bietet in rauen Umgebungen häufig einen zuverlässigen Betrieb. Kurze Ansprechzeit innerhalb eines großen Betriebstemperaturbereichs von -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen. Es sind kundenspezifische Konfigurationen erhältlich.
Temperaturfühler der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Temperaturfühler der ES110- und ES120-Serie mit integrierten Steckverbindern Datenblatt Englisch 166 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der ES110-Serie durchsuchen

Produkt Art der Temperaturmessung Betriebstemperatur Thermistortyp
ES110-0001 Luft/Gas -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] NTC
ES110-0004 Luft/Gas -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] NTC
ES110-0017 Luft/Gas -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] NTC