Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 500-Serie umfasst ein breites Angebot an Luft-/Gas-, Flüssigkeits- und Oberflächentemperaturfühler, die die Thermistoren des Typs NTC (negativer Temperaturkoeffizient) von Honeywell verwenden. Thermistoren können bei der Temperaturmessung von Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen sehr effektiv sein, da sie über eine erhöhte Empfindlichkeit verfügen. Diese kleinen, einfach zu installierenden Fühlerbaugruppen unterstützen und positionieren die Thermistorelemente innerhalb der Medien, die überwacht werden sollen, und schützen die Thermistoren vor Beschädigungen bei der Verwendung. Die Baugruppen unterstützen auch die Gleichmäßigkeit der Fließrichtung der Wärme oder Flüssigkeit über die Thermistoren, um eine genaue Temperaturmessung zu ermöglichen. Die verbesserte Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Stabilität der Produkte der 500-Serie erlaubt dem Kunden eine größere Flexibilität bei der Temperaturüberwachung und -Kontrolle. Der große Betriebstemperaturbereichs von -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen. Die 500-Serie ist in einer Reihe unterschiedlicher Gehäusestile und -materialien, Widerstand-Temperatur-Kurven, Befestigungsmethoden, mechanischen Schnittstellen, elektrischen Schnittstellen und Steckertypen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eingesetzt werden zu können. Zusätzlich zu kundenspezifischen Konfigurationen, sind auch unterschiedliche Designs erhältlich. Honeywell bietet zudem RTDs (Temperaturbeständigkeits-Erkennung) an, die in einer Fühlerbaugruppe integriert sein kann und für ähnliche Anwendungen geeignet ist, die einen linearen Ausgang für die RTD anstatt eines NTC-Thermistorausgangs benötigen.
Temperaturfühler der 500-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Temperaturfühler der 500-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der 500-Serie durchsuchen

Produkt Art der Temperaturmessung Betriebstemperatur Thermistortyp
511-49BJ01-102 Luft/Gas -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F] NTC
512-32AC05-204 Oberfläche -60 °C bis 204 °C [-76 °F bis 399 °F] NTC
520-41AD08-153 Luft/Gas -60 °C bis 260 °C [-76 °F bis 500 °F] NTC
520-41AH02-503 Luft/Gas -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
520-41AH05-105 Luft/Gas -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
521-59BP01-103 Eintauchen -60 °C bis 148 °C [-76 °F bis 299 °F] NTC
526-31AD50-153 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-31AN07-202 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-31AN08-153 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-31AN25-402 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC