Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Das Modell 13 Subminiatur-Wägezelle (reine Komprimierung) ist für die Messung in Wägebereichen von 150 g bis 1.000 lbs bestimmt. Mit ihren Subminiatur-Abmessungen mit einem Durchmesser von 0,38 in bis 0,75 in und einer Höhe von 0,13 in bis 0,25 in können diese Einheiten leicht in Systeme mit begrenztem Platz integriert werden. Das Modell 13 vereinigt Hochfrequenzen und eine geringe Biegung, um eine Kombination aus Nichtlinearität und Hysterese von 0,25 % bis 0,5 % des Gesamtbereichs zu erreichen. Die Verkabelung der Wägezelle für die Temperaturkompensation enthält ein Balance-Modul, das nicht entfernt werden sollte.

Subminiatur-Wägezellen, Modell 13 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Wägezelle Modell 13 Datenblatt Datenblatt Englisch 242KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2MB
Zug- und Druck-S-Strahl-Lastzellen in industriellen und medizinischen Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 411KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2MB

Produkte vom Modell 13 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
060-2443-02 1000 gm Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2443-06 10 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2443-07 25 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2443-08 50 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2444-03 100 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2444-06 250 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2445-02 500 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2445-04 1000 lb Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-2446-01 250 gm Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs
060-7479-05 10 Newton Komprimierung 15 mV/V (nominal) (150 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1000 g) 2 mV/V (nominal) (5 lb bis 1000 lb) ±0,70 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink