Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Modell 11 Subminiatur-Wägezelle (Spannung/Komprimierung) ist für die Messung in Wägebereichen von 150 g bis 1.000 lb bestimmt. Mit ihren Subminiatur-Abmessungen mit einem Durchmesser von 0,50 in bis 0,75 in und einer Höhe von 0,38 in können diese Einheiten leicht in Systeme mit begrenztem Platz integriert werden. Das Modell erreicht eine Nicht-Linearität und eine Hysterese von 0,5 % des Skalenendwerts und einen Frequenzgang von bis zu 58 kHz. Ein Ausgleichsmodul ist im Zuleitungskabel der Wägezelle für den Nullabgleich enthalten und sollte nicht entfernt werden.

Eigenschaften

  • 150 g bis 1000 lb
  • mV/V-Ausgang
  • Subminiatur-Design
  • Spannung/Komprimierung
  • Edelstahl
  • Einzelmembran-Design
Subminiatur-Wägezellen, Modell 11 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Subminiatur-Wägezelle Modell 11 Datenblatt Datenblatt Englisch 227 KB
Modell 11, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 12 KB
Modell 11, Umrisszeichnung, 150 g bis 500 lb Technische Informationen Englisch 131 KB
Modell 11, Umrisszeichnung, 1000 g bis 100 lb Technische Informationen Englisch 123 KB
Modell 11, Umrisszeichnung, 250 lb bis 1000 lb Technische Informationen Englisch 42 KB
Modell 11, Frontansicht Englisch 632 KB
Modell 11, Draufsicht Englisch 183 KB
Modell 11, Seitenansicht Englisch 709 KB
Modell 11, Nahaufnahme Englisch 170 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink