Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die vollständig geschweißten Wägezellen aus Edelstahl in kompakter, scheibenförmiger Bauart von Honeywell verfügen über Walz- oder Dehnungsmessstreifen, welche Lasten von 5 lbs bis 500000 lbs mit einer Genauigkeit von 0,10 % bis zu 0,04 % messen können. Sie können nach Bedarf zwischen reinen Komprimierungs- oder Spannungs-/Komprimierungsmodellen wählen. Es sind ermüdungsgeprüfte Geräte für Anwendungen zur Material- oder Produktermüdungsprüfung verfügbar, die mit extrem hohen Zyklenzahlen oder gelegentlich unter Überlastbedingungen arbeiten. Bestimmte Modelle verfügen zudem über Eigensicherheitsoptionen für den Einsatz in Ex-Bereichen.

Eigenschaften

  • Kompakte, scheibenförmige Bauart
  • Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und Doppelmembranausführung
  • Genauigkeitsspannen von 0,10 % bis zu 0,04 % (für ultrapräzise Modelle)
  • Wägebereiche von 5 bis 500000 lbs
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • mV/V-Ausgang
  • Ermüdungsbewertungs- und Eigensicherheits-Optionen verfügbar
Kompakte Edelstahl-Wägezellen - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Präzisionswägezelle Modell 41 Datenblatt Datenblatt Englisch 512 KB
Präzisions-Wägezelle Modell 41e Datenblatt Datenblatt Englisch 365 KB
Präzisionswägezelle Modell 43 Datenblatt Datenblatt Englisch 427 KB
Ultrapräzisions-Wägezelle Modell 47 Datenblatt Datenblatt Englisch 351 KB
Präzisionswägezelle Modell 73 Datenblatt Datenblatt Englisch 387 KB
Präzisionswägezelle Modell 75 Datenblatt Datenblatt Englisch 358 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink