Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Produktlinie der integrierten anisotropen magnetoresistiven (AMR) Schaltkreise der VM-Serie von Honeywell wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit und Richtung eines Ringmagnet-Encoder-Ziels unter Verwendung einer einzigartigen (zum Patent angemeldeten) Brückenkonstruktion und -konfiguration zu erfassen. Die drei Angebote enthalten 2- und 4-polige AMR-Sensoren zur Verwendung für Drehzahl, Drehzahl- und Positionsmessung bei Getrieben, Kurbelwellen, Radgeschwindigkeitsmessung, integrierte Lager und Dichtungen sowie für Wellendrehzahlmessung bei Pumpen, Motoren und Kompressoren. Diese Produkte wurden für höhere Flexibilität konzipiert und können in den meisten Arten von Montagekonfigurationen verwendet werden.

Die einzigartige Lösung von Honeywell nutzt die AMR-Brücke im gesättigten Zustand. Dies garantiert auch ohne komplexe Algorithmen zur Größenkompensation ein stabileres Ausgangsverhalten, wenn im System Vibrationen, plötzliche Luftspaltwechsel oder Rundlauffehler auftreten. Das AMR-Signal hat eine höhere Empfindlichkeit als Hall-Effekt-Sensor-ICs und erfordert keine automatische Verstärkungsregelung oder Chopperstabilisierung, die zu erhöhtem Jitter über den Betriebsbereich führen kann.

Eigenschaften

  • Sensor-IC mit integrierter Geschwindigkeit und Richtung oder nur Geschwindigkeit
  • Quadraturausgang-Version
  • Betrieb unabhängig von Polgröße
  • Betriebstemperaturbereich -40 bis 150 °C
  • Nulldrehzahl-Ausgang
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Unempfindlich gegenüber mechanischer Vibration
  • Schutz gegen Verpolung
  • Schutz gegen elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)
  • Widerstand (2-polige Versionen) inbegriffen
  • ISO26262-ASIL-B(D)-konform*
  • Geeignet für AEC-Q100H Klasse 0*

*nur VM721V1, VM721D1

VM-Serie - Honeywell


Dokumente


VM-Serie Produkte durchsuchen

Produkt Produkttyp Pakettyp Magnetische Betätigung
VM821Q1 Anisotroper magnetoresistiver (AMR) Geschwindigkeits-, Richtungs- oder Positionssensor-IC 4-poliger SIP, 500 Einheiten pro Tüte AMR-Brückenanordnung
VM721D1 Anisotroper magnetoresistiver (AMR) Geschwindigkeits- und Richtungssensor-IC 2-poliger SIP, 500 Einheiten pro Tüte AMR-Brückenanordnung
VM721V1 Anisotroper magnetoresistiver (AMR) Geschwindigkeitssensor-IC 2-poliger SIP, 500 Einheiten pro Tüte AMR-Brückenanordnung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink