Drehzahl- und Drehrichtung, Drehzahlsensoren-ICs
VG481V1
Rückseitig vorgespannter Drehzahlsensor-IC. Nullgeschwindigkeitsfähig. Kostengünstig, einfach zu bedienen. Qualifiziert für AEC-Q100 (Klasse 0)
Der VG481V1 enthält eine doppelte Spitzenwert-Erkennungsschaltung, die mit einem Halleffekt-Element gekoppelt ist, um die Geschwindigkeit eines Zahnrads mit Eisenzähnen zu erfassen. Ein Vormagnetisierungsmagnet sorgt für ein wechselndes Magnetfeld, wenn sich das Ziel Rad an der Sensor-IC vorbeibewegt. Der Sensor-IC funktioniert in Bezug auf Spitzen- und Schlitzmagnetpegel.
Der Sensor-IC-Ausgang befindet sich entweder in einem High- oder Low-Zustand, welches den Zielzahn-/Schlitz-Merkmalen entspricht. Der IC VG481V1 besteht aus einem Spannungsregler, einem Takt-/Oszillator, einem Hallelement, einem Verstärker, internen Spitzen-/Tal spur- und Halteschaltungen, einem Komparator und einer Open-Kollektor-Ausgangsstufe.
Der Sensor-IC ist durch eine Einschaltruhe-Schaltung vor einem anormalen Betrieb bei niedriger Spannung geschützt. Die Ausgangsschaltung enthält einen Kurzschlussschutz. Der Spannungsregler enthält einen Verpolungsschutz. Der Slicing-Level wird aus den gespeicherten Spitzen- und Talwerten abgeleitet.
Ein Start-Algorithmus hält den Ausgabezustand, bis das Slicing-Level eine stabile Position erreicht hat. The VG481V1 is zero speed capable after initial startup as long as power is applied.
Der VG481V1 IC wird in einem flachen TO-92-Gehäuse mit geraden Anschlüssen in einer Massenverpackung angeboten, die ein kompaktes Leiterplatten-Layout ermöglicht
Differenzierung
- Bietet eine geringere Variation des Betriebspunktes.
Mehrwert für die Kunden
- Verwendet eine doppelte Spitzenwert-Erkennungsschaltung, die aus den gespeicherten Spitzen- und Talwerten abgeleitet wird. Dies ermöglicht eine Null-Geschwindigkeits-Fähigkeit und eine genauere Verfolgung von Zielen, die Auslauf und andere Abweichungen aufweisen.
- AEC-Q100-qualifiziert und oft für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet.
- Bietet eine höhere Genauigkeit.
Merkmale
- Rückseitig vorgespannter Drehzahlsensor-IC
- Nullgeschwindigkeitsfähig
- Kostengünstig, einfach zu bedienen
- Versorgungsspannung von 4.V bis 24.V
- Betriebstemperaturbereich -40 bis 150.°C
- Offener Kollektorausgang für 20.mA
- Kurzschlussschutz
- Verpolungsschutz
- Qualifiziert für AEC-Q100 (Klasse 0)
Potenzielle Anwendungsbereiche
- Transport: Erfassung der Übertragungsgeschwindigkeit
- Allgemeine Drehzahlerfassung