Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die VF526DT Bipolar-Latch, dualen digitalen Hall-Effekt-Positionssensoren bestehen aus zwei einzelnen Hall-Abtastelementen, die exakt 1,4 mm [0,055 Zoll] voneinander entfernt sind und sich auf einem integrierten Schaltkreis-Chip befinden. Die Komponenten sind in einem glasgefüllten Duroplast-Formmaterial verkapselt.

Zwei aktive Hall-Sensoren mit Latch-Schaltverhalten zeigen Drehzahl und Richtung eines magnetischen Unterschieds an der Vorderseite des Gehäuses an.

Das 4-polige SOT-89B-Miniatur-Gehäuse kann auf der Oberfläche von Leiterplatten und flexiblen Schaltkreisen verbaut werden. Die integrierte Temperaturkompensation des VF526DT ist für eine Kompatibilität mit negativen Temperaturkoeffizienten preiswerterer Magnete optimiert, wodurch eine robuste Leistung über den vollen Temperaturbereich möglich wird.

Ein einzigartiger Reglerschaltkreis bietet einen höchst stabilen Betrieb mit Versorgungsspannungen von 3,4 VDC bis 24 VDC. Direkte Schnittstellen sind mit vielen elektronischen Komponenten ohne Pufferung oder Kompensationsschaltkreise möglich.

 Drehzahlsensor-ICs - Honeywell


Dokumente


VF526DT Produkte durchsuchen

Produkt Produkttyp Pakettyp Magnetische Betätigung
VF526DT Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Latch-Schaltverhalten

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink