Drehzahl- und Drehrichtung, Drehzahlsensoren-ICs
VF401
MR-Feinring-Magnetsensor-IC mit zwei Drähten. Flaches TO-92-Gehäuse. Verbesserte Empfindlichkeit, ±7 G Typ. Digitaler stromerzeugender Ausgang
Beim VF401 handelt es sich um einen digitalen, 2-adrigen, MR-Hochleistungssensor (magnetoresistiv) in einem flachen TO-92-Kunststoff-Miniaturgehäuse mit Stromausgang, der zum Messen mit Ringmagneten mit feiner Teilung vorgesehen ist.
Die einmalige VF401-Brückenanordnung (Patentnummer 6.297.628) wurde so optimiert, dass ein größerer Luftspalt zwischen dem Geberrad und dem Sensor mit geringeren Signal- und Genauigkeitsverlusten möglich ist.
Der VF401 weist eine geringere Empfindlichkeit für Run-out auf (Verschiebung der Sensorposition relativ zum Innen- oder Außendurchmesser des Ringmagneten). Er ist außerdem weniger empfindlich für Neigung (Abweichung von der parallelen Positionierung von Messelementen und Ringmagnet) mit bis zu 10° im Vergleich zu nur 2° bis 3° bei typischen Ringmagnetsensoren sowie für Verdrehung (Abweichung von der perfekten Winkelposition der Brückenkanäle relativ zu den Polübergängen).