Die Produktlinie der integrierten anisotropen magnetoresistiven (AMR) Schaltkreise der VM-Serie wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit und Richtung eines Ringmagnet-Encoder-Ziels unter Verwendung einer besonderen Brückenkonstruktion (Patent angemeldet) und -konfiguration zu erfassen. Die drei Angebote enthalten 2- und 4-polige AMR-Sensoren zur Verwendung für Drehzahl, Drehzahl- und Positionsmessung bei Getrieben, Kurbelwellen, Radgeschwindigkeitsmessung, integrierte Lager und Dichtungen sowie für Wellendrehzahlmessung bei Pumpen, Motoren und Kompressoren.
Beim VF401 handelt es sich um einen digitalen, 2-adrigen, MR-Hochleistungssensor-IC (magnetoresistiv) in einem flachen TO-92-Kunststoff-Miniaturgehäuse. Der breite Drehzahlbereich erlaubt eine große Anwendungsflexibilität mit echter Nulldrehzahlmessung und Betrieb mit bis zu 3000 Hz. Mögliche Transport-, Industrie- und Medizinanwendungen umfassen Einsätze mit Drehzahlkodierung mit einem Mehrpol-Ringmagneten.
Die VF526DT-Latch, dualen Hall-Effekt-Sensoren für Drehzahl und Richtung bestehen aus zwei einzelnen Hall-Abtastelementen, die exakt 1,4 mm [0,055 Zoll] voneinander entfernt sind und sich auf einem integrierten Schaltkreis-Chip befinden. Zwei aktive Hall-Sensoren mit Latch-Schaltverhalten zeigen Drehzahl und Richtung eines magnetischen Unterschieds an der Vorderseite des Gehäuses an. Ein einzigartiger Reglerschaltkreis bietet einen höchst stabilen Betrieb mit Versorgungsspannungen von 3,4 VDC bis 24 VDC. Direkte Schnittstellen sind mit vielen elektronischen Komponenten ohne Pufferung oder Kompensationsschaltkreise möglich.
The VG481V1 Back Biased Hall-effect Speed Sensor IC contains a dual peak detecting circuit that is coupled with a Hall-effect element to detect the speed of a ferrous gear tooth target wheel. A biasing magnet provides a changing magnetic field as the target wheel moves past the senor IC. The sensor IC functions in reference to peak and slot magnetic levels. The VG481V1 is zero speed capable after initial startup as long as power is applied.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
---|---|---|---|
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 176 KB |
Produktleitfaden für magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 433 KB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |