Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3200-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Es wird gefertigt und geprüft, um kritische Spezifikationen der Militär- und Luft- und Raumfahrtechnik zu erfüllen, unter anderem in Bezug auf Temperaturstabilität, Stoßbelastungen, Schwingungen und Sauberkeit. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt, und jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Die Ausführung 3200EM (Engineering-Modell) wird mit den gleichen Komponenten wie die Ausführung 3200 produziert, wird aber nicht den Anforderungen der umfangreichen Flugtests unterzogen. Sie ist speziell für Boden- und experimentelle Tests konzipiert.
3200-Serie der Raumtransporter-/Satellitensensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Hochverlässliche Thermostate der 3200-Serie in Satelliten Anwendungshinweise Englisch 482 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produkte der 3200-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Betriebstemperatur Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3200 00010053 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 63,9 °C [147 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00020152 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] min. 71,1 °C [160 °F] min. 79,4 °C [175 °F]
3200 00030159 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 77,2 °C [171 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00050044 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] min. -10,0 °C [14 °F] min. -20,0 °C [-4 °F]
3200 00110095 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 50,0 °C [122 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00180010 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] -17,2 °C [1 °F] 22,8 °C [-9 °F]
3200 00190052 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 93,3 °C [200 °F] 82,2 °C [180 °F]
3200 00310016 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 40,0 °C [104 °F] 35,0 °C [95 °F]
3200 00460001 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 48,9 °C [120 °F] 37,8 °C [100 °F]
3200 00580001 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] -17,2 °C [1 °F] 22,8 °C [-9 °F]