Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der SMART-Positionssensor mit rotatorischer Konfiguration ist ein berührungsloser Sensor für die absolute Positionserkennung mit erhöhter Genauigkeit. Er erkennt die Position eines Magneten relativ zum Sensor im Bereich zwischen 0 º und 360 º. Honeywell verwendet eine patentierte Kombination an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) sowie eine Reihe an MR-Sensoren für eine zuverlässige Bestimmung der Position eines magnetischen Gebers, der an einem rotierenden Objekt angebracht ist.

Der SMART-Positionssensor, rotatorische Konfiguration, passt auf eine Welle mit 25,4 mm [1 Zoll]. Ein Gerät zur Befestigung (separat erhältlich) sorgt für eine wiederholbare Installation.

Rotatorische SMART­Positionssensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SMART-Positionssensor, 360° rotatorische Konfiguration Datenblatt Englisch 1 MB
50069156: SMART-Positionssensor, 360° rotatorische Konfiguration Installationsanweisungen Englisch 484 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
SMART-Positionssensoren, 360° rotatorische Konfiguration Anwendungshinweise Englisch 368 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Rotatorischer SMART-Positionssensor SPS-R360D-NBMS0101 CAD-Modell CAD-Modell -- 2 MB
SMART-Positionssensor-Rotationsmagnet SPS-MAG-002 CAD-Modell CAD-Modell -- 187 KB
SMART-Positions­sensoren Produktverzeichnis Englisch 347 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Animierte PowerPoint-Demonstration Technische Informationen Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Rotationsprodukte durchsuchen

Produkt Konfiguration Messbereich Abschluss Ausgabe
SPS-AUX-AS100-1
SPS-AUX-AS100-2
SPS-MAG-002
SPS-R360D-NBMS0101 Drehkopf 0° bis 360° 5-polig, M12-Stecker 4 mA bis 20 mA