Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Beim SMART-Positionssensor handelt es sich um den robustesten, anpassbarsten und leichtesten linearen Positionssensor am Markt, der eine hochpräzise Bewegungssteuerung bei erhöhter Betriebseffizienz und Sicherheit ermöglicht. Das einfache, berührungslose Design vermeidet mechanische Fehlermechanismen, verringert den Verschleiß, erhöht die Zuverlässigkeit und Robustheit und minimiert Ausfallzeiten.

Der SMART-Positionssensor ist ein berührungsloser Sensor für die absolute Positionserkennung mit erhöhter Genauigkeit. Er erkennt die Position eines Magneten relativ zum Sensor in einem von drei verfügbaren Messbereichen:

  • 0 mm bis 35 mm [0 Zoll bis 1,38 Zoll]
  • 0 mm bis 75 mm [0 Zoll bis 2,95 Zoll]
  • 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll]

Diese Sensoren basieren auf einer patentierten Kombination aus einem ASIC-Sensor (Application-Specific Integrated Circuit) und einer Anordnung aus magnetoresistiven (MR)-Sensoren, um genau und zuverlässig die Position eines Magnets an einem sich bewegenden Objekt zu bestimmen, um so die Position des Objekts zu ermitteln oder zu steuern.

Bei dieser Anordnung wird die Leistung der MR-Sensoren gemessen, die in der Bewegungsrichtung des Magneten montiert sind. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nächsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.

Mit diesem Sensor nutzt Honeywell die MR-Technologie mithilfe des ASIC auf einem bisher unerreichten Niveau. Dieses Produkt ist sowohl mit Analogausgang (35 mm-, 75 mm- und 225 mm-Konfiguration) als auch mit digitalem Ausgang (nur 225 mm-Konfiguration) für die Verwendung in Steuerungssystemen verfügbar, die eine RS232-Schnittstelle mit einer Baudrate von 57,6 kbit/s erfordern.

Lineare Smart-Positionssensoren - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617KB
SMART-Positionssensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm lineare Konfigurationen Datenblatt Englisch 3MB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Installationsanweisungen Englisch 589KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1MB
SMART-Positions­sensoren Produktverzeichnis Englisch 347KB
SMART-Positionssensoren, lineare Konfigurationen Anwendungshinweise Englisch 503KB
Hochwertige SMART-Positionssensoren, 35 mm lineare Konfiguration, für Positionsmessung des Schalthebels bei Automatikgetrieben Anwendungshinweise Englisch 1MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374KB
Animierte PowerPoint-Demonstration Technische Informationen Englisch 1MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2MB

Lineare Smart-Positionssensoren Produkte durchsuchen

Produkt Konfiguration Messbereich Abschluss Ausgabe
SPS-L035-LATS Linear 0 mm bis 35 mm [0 Zoll bis 1,38 Zoll] TYCO Super Seal 282087-1 integrierter Steckverbinder 0,55 VDC bis 4,15 VDC analog
SPS-L075-HALS Linear 0 mm bis 75 mm [0 Zoll bis 2,95 Zoll] Kabel mit Einzellitzen 0 VDC bis 5 VDC analog
SPS-L225-HALS Linear 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] Kabel mit Einzellitzen 0 VDC bis 5 VDC analog
SPS-L225-HDLS Linear 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] Kabel mit Einzellitzen RS232-Typ digital

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink