Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Beim ARC-Positionssensor SMART von Honeywell handelt es sich um den robustesten, anpassbarsten, leichtesten und kontaktlosen Positionssensor am Markt, der eine hochpräzise absolute Positionsmessung ermöglicht. Der einfache, robuste, kontaktlose ARC-Positionssensor bietet ein IP69K abgedichtetes Gehäuse, das mechanische Fehlermechanismen vermeidet, den Verschleiß verringert, die Zuverlässigkeit und Robustheit erhöht und Ausfallzeiten minimiert.

Beim ARC-Positionssensor SMART von Honeywell handelt es sich um eine kontaktlose Messlösung mit einer hochpräzisen Bewegungssteuerung bei erhöhter betrieblicher Effizienz und Sicherheit. Der Positionssensor von Honeywell setzt die Magnetoresistiv-Technologie ein, um die Position eines Magneten relativ zum Sensor in einem von zwei verfügbaren Messbereichen zu erfassen:

  • 0º bis 100º
  • 0º bis 180º

Warum ist der SMART-Positionssensor so smart? SMART bedeutet hier, dass ein Sensor im Grunde mitdenkt. SMART-Positionssensoren verfügen über eine Selbstdiagnose- und eine Datenerfassungsfunktion für eine erhöhte Zuverlässigkeit und eine Rückkopplungsregelung bei geschlossenem Regelkreis.

Diese Geräte setzen eine patentierte Kombination aus einem ASIC und einer Anordnung aus magnetoresistiven Sensoren (MR-Sensoren) zur genauen und zuverlässigen Bestimmung der Position eines Magneten an einem bewegten Objekt ein, um so die Position des Objekts zu ermitteln.

Bei dieser Anordnung wird die Leistung der MR-Sensoren gemessen, die in der Bewegungsrichtung des Magneten montiert sind. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nächsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.

ARC-SMART-Positionssensoren - Honeywell


Dokumente


ARC-Produkte durchsuchen

Produkt Konfiguration Messbereich Abschluss Ausgabe
SPS-A100D-HAMS Bogen 0° bis 100° 4-polig, M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A100D-HAWS Bogen 0° bis 100° 18 AWG Einzellitzen 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A100D-VAMS Bogen 0° bis 100° 4-polig, M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A100X-LAAS0401 Bogen 0° bis 100° Ampseal 16-Stecker (Teilenr. 776536) 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A180D-HAMS Bogen 0° bis 180° 4-polig, M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
SPS-A180D-VAMS Bogen 0° bis 180° 4-polig, M12-Stecker 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog