Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Miniatur-Wegaufnehmer von Honeywell eignen sich ideal für Mehrfach-Anwendungen mit Platzproblemen und stellen eine kostengünstige Alternative zu größeren und teureren Einheiten dar. Diese LVDT-Modelle sind kompatibel mit Datenprotokollierungsgeräten zum Auslesen von Dehnungsmessstreifen oder anderen Umformern. Auswahl zwischen freien Ankern oder Federtastern.

Eigenschaften

  • Kosteneffizient
  • Edelstahl
  • 0,25 % Nichtlinearität
  • Bereich: ±0,1 bis ±0,4 Zoll
  • Unendliche Auflösung
  • Einfache oder zweifache Kabelführung zur Stromversorgung (vor Ort auswählbar)
  • Freier Anker oder Federtaster
  • Robust, verbesserte Genauigkeit
  • Längere Lebensdauer
  • Betriebsbereich: -58 bis 257 °F (Standard)
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Wegaufnehmer mit kurzem Hub - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink