Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Modell S5 AC-AC der Miniatur-Wegaufnehmer mit geführter Rückstellfederarmatur von ± 0,01 bis ± 0,50 Zoll und einer Genauigkeit von ± 0,25 % des Gesamtbereichs. Ausgaben reichen von 2 mV/V/0,001 Zoll bis 4 mV/V/0,001 Zoll, abhängig von der Hublänge. Stromversorgung von entweder einem 5 VDC kalibrierten Netzteil oder einem 1 V bis 7 V RMS zulässigen Netzteil. Einheit kann bei Temperaturen von -4 °F bis +257 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit geschirmtem Mehrleiterkabel.

Modell S5 Wegaufnehmer mit kurzem Hub - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Modell S5 AC-AC mit kurzem Hub LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 296 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB

Produkte von Modell S5 durchsuchen

Produkt Messbereich Verstärkt/unverstärkt Elementtyp
060-K061-01 ±5,08 mm [±0,02 in.] Nicht verstärkt AC/AC-Wegaufnehmer

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink