Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Für Hersteller, die einen genauen, zuverlässigen, wiederholbaren und langlebigen Dreh- und Winkel-Absolut-Positionssensor für den potenziellen Gebrauch in Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Medizin- und Industrieanwendungen benötigen. Honeywell Hawk™ Resolver bieten berührungslose 360°-Winkelpositionsmessung und erhöhte Genauigkeit (±7 Bogenmin.) für eine präzise Bewegungssteuerung.

Resolver wandeln die mechanische Wellenposition in ein elektrisches Signal um, das den tatsächlichen Wellenwinkel wiedergibt. Sie sind variable Transformatoren, in denen der Stator über zwei Strangwicklungen verfügt, die mechanisch durch 90° ersetzt werden. Das Ausgangssignal besteht aus zwei Sinuswellen mit einer Phasenverschiebung von 90°.

Resolver werden üblicherweise elektronischen Sensoren vorgezogen (d. h. optischen Encodern, Potentiometern, magnetischen Encodern/Sensoren), weil sie keine Elektronik enthalten, sodass sie nicht anfällig für Leistungsschwankungen in rauen Umgebungen sind. Resolver sind inhärent strahlungsfest und verfügen über eine dauerhafte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Mehrwert für die Kunden

  • Produktlieferung: Weil Honeywell für alle Standardkonfigurationen dieselben Komponenten verwendet, kann das Unternehmen im Vergleich mit der Konkurrenz Standardgeräte in Produktionsqualität in 12 Wochen gegenüber 20-22 Wochen herstellen
  • Individuell anpassbar: Aufgrund des Fertigungsprozesses und der Vielfalt der Produktmerkmale von Honeywell können Kunden das Produkt an ihre spezifischen Anwendungsanforderungen bezüglich Genauigkeit und Größe anpassen
  • Globaler Support: Honeywells weltweite Präsenz ermöglicht den Kunden eine unmittelbare Produkt- und Anwendungsunterstützung; viele Wettbewerber im Resolverbereich bieten außerhalb ihres lokalen Fertigungsbereichs gar keinen oder nur eingeschränkten Support
  • Technologische Expertise: Mit einer Erfahrung von mehr als 30 Jahren hat Honeywell präzise, zuverlässige und haltbare Resolver im Angebot

Differenzierungsmerkmale

  • Mehrere Konfigurationen: Scheibenförmig (blankes und einfaches Gehäuse), kompaktes Gehäuse und Konfigurationen mit Drehtransformatoren
  • Betriebstemperaturbereich: -50,8 °C bis 93,3 °C [-60 °F bis 200 °F]
  • Erregungsfrequenzbereich: 800 Hz bis 5000 Hz
  • Erregungsspannungsbereich: 3 V bis 15 V
  • Erschütterung: 50 g 11 ms
  • Vibration: 15 g, 10 Hz bis 2000 Hz
  • Individueller Abgleich
  • Angepasste Nabe/angepasstes Gehäuse
  • Angepasste, redundante, bürstenlose Ausführung (zwei unabhängige Resolver in einem Gehäuse)
  • Titangehäuse
  • Transformator für 360°+ Drehung (kontinuierlich)
Honeywell Hawk™ 3-Zoll-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Honeywell Hawk™ Resolver, 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen Datenblatt Englisch 633 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
50075128: Honeywell Hawk™ Resolver, 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen Installationsanweisungen Englisch 425 KB
Honeywell Hawk™ Resolver, 1-Zoll- und 3-Zoll-Serie Anwendungshinweise Englisch 69 KB
Honeywell Hawk™ Resolver, 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen – Produktverzeichnis Produktverzeichnis Englisch 365 KB

Produkte der Honeywell Hawk™ 3-Zoll-Serie durchsuchen

Produkt Konfiguration Außendurchmesser Drehzahl Genauigkeit
D27B14XGABNTB Scheibenförmig, blank 2,75 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±25 Bogensekunden
D30D12XGASNTB Scheibenförmig, einfaches Gehäuse, Transformator 3,00 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±420 Bogensekunden
D30H04XGAG4TB Vollgehäuse, Transformator, 360°+ mechanisch, nicht redundant 3,00 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±25 Bogensekunden
D30P12XGASNTB Scheibenförmig, einfaches Gehäuse, kein Transformator, nicht redundant 3,00 Zoll Doppelt (1X und 16X ) ±25 Bogensekunden
S27B14XGABNYG Scheibenförmig, blank 2,75 Zoll Einfach (1X) ±420 Bogensekunden